Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1.0m
 
PUR (4x(2x0.25))C shielded 6.0 m
 
fili PUR 4x1,5 0,2m
 
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,2m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 7,5m
 
PVC-OB 5x0,34 grau 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+roboter+schleppk. 100m
 
fili PP 5x0,34 2m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Transformateurs, de sécurité, monophasé, 400 V AC, 110 V AC, 1000 VA
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 20,0m
 
3 poli 0,14…0,5mm²
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi