Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 grau 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5xAWG16 giallo UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 12x0,14 blindée noir UL,CSA Longueur 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 55.0 m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 1,6m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1m
 
PUR 4X0,34 giallo, 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 6.0
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 60m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 14m
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
PVC 5x0,34 grigio, UL/CSA
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
PVC-JB 5x0,34 grigio 1,5m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 70m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 0,8m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,7m
 
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 2.5 m
 
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 15m
 
PVC 4x0.34 ge UL/CSA 1m
 
P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC"
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi