Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
KDT/ZE 05
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
extremité fils libres
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
4 voies, 5 pôles, sans séparation des communs, câble PUR/PVC
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 12*0,14mm² schwarz 5.0 m
 
Antiparasitage par diodes Zener, M12 mâle droit, 3 pôles (3-4-5)
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 15m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 9m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2,2m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
TPE 8x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 1.8 m
 
PUR 3x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 8x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
 
* HT, plus frais d’envoi