Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 0,4m
Cet article ne peut être commandé.
 
Puissance : 3000VA - Entrée : 400VAC - Sortie : 230VAC
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 15m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 36m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 25m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 500m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/15ADC
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi