Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, longueur 20
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 100m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 4x2.5 sw 5m / PUR 4x1,5 sw 1,5m
 
1), M8 femelle coudé transparent, 3 pôles (1-3-4), PUR-OB UL CSA Noir
 
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M32
 
PUR-JB 5x0,34 grau 29m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,8m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 11m
 
 
* HT, plus frais d’envoi