Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x2x0,25 geschirmt violett 10,0 m B-Code
 
10.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
KDL/E 16/5
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 40m
 
PUR 3X0,34 giallo, 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
TPE 4x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 25m
 
400V (broche-broche) / 690V (broche-terre), 40A
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 5m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett schleppk. 4m
 
PUR-OB 4x0,34 nero 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 0,5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12m
 
singola guarnizione, ottone nichelato
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 12m
 
3.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi