Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
PUR UL/CSA Noir 5x0,34mm², 1.5 m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
Connecteur débrochable MQ12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 0,3m
 
cäble PUR-JBZ 5x2.5, gris, 1m
 
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 1,5m
 
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
621 PUR 4x0,25 nero UL/CSA 2.0
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
 
* HT, plus frais d’envoi