Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 20m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 5,5m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 4,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m
 
Avec LED jaune + varistance 230VAC/DC
 
PUR 5x1.5, gris, 2 m
 
1×SUB-D9 Bu/Löt. + 1×RJ45 + 1xUSB-A Bu/Bu
 
PUR-JB 5x0,34 gelb 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12.3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
fissaggio a vite
 
noir, 5, PUR-JB UL/CSA Noir 5x0,34mm²,30m, PE ponté
 
 
* HT, plus frais d’envoi