Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 5m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 5m
 
PUR-JB 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 3m
 
TPE-S 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
KDT/ZE 14
 
PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 10m
 
PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 6,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 0,6m
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
 
câble PUR blindé 8 X 0,25 mm², 15m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
 
 
* HT, plus frais d’envoi