Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
5-pol., 0,75 - 1,5mm², 6,8 - 12,5mm
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 0,15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,3m
 
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/CSA 25m
 
fili PP AWG20/26 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 0,15m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 4m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 12,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR 5x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 1,5m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 10 m
 
PUR 3x0.34 gr UL,CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3,6m
 
5m PUR-JB 12x0,34+5x0,75
 
Spécification 6FX5002-2DC10-1BA0
 
PUR 1x4x0,155 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
câble PVC 8x0.25 noir UL/CSA - 2.0m
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 20m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi