Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, 4,6m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 7,5m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,34 sw UL,CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 90m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 9m
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 40.0m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 1.5m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 3m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 24.0
 
PUR-JZ 5x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
623 PUR 3x0,34 nero UL/CSA 0.6
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5X0,34 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 50m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 35m
 
 
* HT, plus frais d’envoi