Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12 Desina, femelle M12 droit, sans LED, mâle
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA+robot 2.0m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 1,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
 
* HT, plus frais d’envoi