Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x1.0 geschirmt gr 100m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,5m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 0,8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG24 + AWG22 schermato blu UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 40,0m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 15m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 5x0.34 gr 20m
 
10.0m PUR 6*0,34+2*0,75 abg.Norm
 
PUR-JBZ 5x2.5, gris, 7.5m
 
 
câble PUR 5x0.34 blindé, UL/CSA, chaîne porte-câble, 20m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 1.4 m
 
Câble blindé PUR vert 2x2xAWG22, UL/CSA
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 4,5m
 
TPE 4xAWG22 giallo UL 1,5m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi