Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 5m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,6m
 
PUR 4x0.34+3x0.75 gr schleppk. 1,5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle coudé
 
486 PUR 3x0.34 og UL/CSA drag 3.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 4X0,34 grigio, 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 grau 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PVC-OB 3x0,25 nero 5m
 
PE-X Litzen 6x1,5 UL 1m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0,25 nero 5m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi