Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
 
PVC 3x0,75 giallo 0,15m
 
24V DC - 20 mA - M3 - IP65
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 35m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 11m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gr schleppk. 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA 12,5m
 
PVC-OB 3x0,34 nero UL/CSA 10m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio 0,9m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi