Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 40.0
 
PVC 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 15m
 
PUR 8x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
100 pezzi
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 40m
 
(1-3-4), PUR/PVC gris 3x0,25mm², 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
 
PUR 12x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 25m
 
100 pezzi
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 17,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
cavetti polipropilene 12x0,14 1,0m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC 3X0,75 nero
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
 
* HT, plus frais d’envoi