Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
Câble PUR/PVC 3x0,25 noir 0,3m
 
PUR 3X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 7m
 
Lampada a LED, IP67, 24VDC, connessione 2xM8
 
 
Spécification 6FX5002-2DC10-1BF0
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 11m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 20m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, 2 Led, M8 femelle coudé (Pin1 Led
 
 
* HT, plus frais d’envoi