Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
fili PP 5x0,34 0,2m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 30m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 40m
 
PVC 4X0,34 grigio, 50m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 2m
 
4/2 mit Absperrung, Messing vernickelt
Cet article ne peut être commandé.
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 5m
 
PUR-Litzen 8x0.25 0,2m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi