Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
791 PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.45
 
PUR 4x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2m
 
15m PUR 10x0,34+2x0,75 uscita norm.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,6m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Led verte alim pin 1 -
 
 
Alimentation monophasée, Découpage primaire, 100/240 V AC, 24 V DC
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR AWG24+22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 35m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 25m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,5m
 
Câble PUR/PVC-JB 5x0,34 noir - 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 gr UL,CSA+schleppk. 7m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 16m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 40m
 
PUR 2x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 10m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 1,5m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grigio robot, c. portacavo 10m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 25,3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi