Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
cavetti PVC 8x0,25 1m
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 200m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 gris 3,0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
TPE 5x18AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 20.0m
 
Câble TPE-V 16x0,5+3x1,0, UL/CSA - 15m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 3m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA5m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL + c. portacavo UL 10m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 10m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 10m
 
PUR 4x0.75 noir 5m
 
Spezifikation: M6FX8002-5DS01-1CG0
 
cavetti polipropilene 4X0,34 1m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 7m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0.75m
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA c. portacavo 35.0 m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo 15m
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c.portacavo 0,6m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/ 0.15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 1m
 
Rallonge Y M12, M12 mâle 4 pôles (1-2-3-4), 2xM12 femelle 4 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi