Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 75.0 m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 14m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 10m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 6m
 
P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR 3X0,34 grigio, 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 4,2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 3,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PVC 3X0,75 nero 4m
 
per conn. elettrov. MSUD forma A 18mm, B 10mm, BI 11mm
 
3 pôles {NC ou NO}, câble PUR noir 3 X 0,34 mm², 0,6 m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi