Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3X0,34 schermato grigio, 30m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA+schleppk. 100m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL+schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA +c. portacavo 2m
 
con separazione del potenziale 20m PUR/PVC, 8x0,34+5X0,75
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi