Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 30m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme C - 8mm, Led jaune, Antiparasitage par diodes
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Module d'interface passif, bloc à bornes de potentiel, 4 X 22, 250 V
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
PVC 3x0,34 giallo UL/CSA 2,5m
 
15m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA senza LED
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 6m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 61.0m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 10m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme C - 8mm, Led jaune, Antiparasitage par diodes
 
 
* HT, plus frais d’envoi