Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR-OB geschirmt violett 3m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 2,5m
 
PUR 5x1.5 gr 5m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4X0,75 nero 1,5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 3,55m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 0,3m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA 10m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 geschirmt gr UL 0,2m
 
8 pôles, codage X, Ethernet Gigabit
 
635 PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 30.0
 
Sortie M12 latérale, câble PUR-JZ 3x0,75mm² noir
 
 
* HT, plus frais d’envoi