Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 1,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 10 A
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 6m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,15m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt rt UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
Varistor, 3x575VAC/20kW
 
4-pol., PCB-Pin
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 6,5m
 
PUR 4x0,25mm² noir, UL/CSA
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 12m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
Connecteur EV avec M12 mâle 3 pôles (3-4-5), BI / 11mm, Noir, 24 VAC/DC
 
 
* HT, plus frais d’envoi