Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x1.0 geschirmt gr 100m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,5m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 0,8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG24 + AWG22 schermato blu UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 40,0m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi