Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4X0,34 schermato grigio UL/CSA + c. portacavo 10m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
morsetti a vite 24...230V LED PG9
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 55m
 
Câble PVC 3x0,34 noir UL/CSA - 2m
 
PUR 6x2.5 bk 3m / PUR 6x2.5 bk 1m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 1,5m
 
Gender Changer (SUB-D15) fem./fem.
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 5m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 12m
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0,34 geschirmt gr UL,CSA+schleppk. 7,5m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 3m
 
Série Cube, IP 67, DeviceNet M12 codé A Mini C 7/8, Tête de station
 
PUR 5x0,34 sw 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PROFIBUS, PUR violet 1x2xAWG23 blindé, compatible torsion
 
 
* HT, plus frais d’envoi