Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+robot+c. portacavo 0,3m
 
SABIX 8x0,25 gr 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 8x0.25 nero UL/CSA 30m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 9m
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG, nero, 3m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 9m
 
Câble croisé, vert, PUR, longueur 5 mètres
 
 
* HT, plus frais d’envoi