Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé noir UL - 10m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 sw 3m
 
cavetti PVC 4x0,34 0,2m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 2.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3.5
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-JZ 4x0,75 gelb 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 10m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde 1.0 m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio robot + c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi