Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA 5m
 
Connecteur M12 femelle droit blindé avec sortie fils, sans LED, 5 pôles
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
Connecteur M1 2sortie fils, M12 femelle coudé, Sans Led, 4 pôles
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 4 voies, 4
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 4m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 12,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3.9
 
PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 10m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 50m
 
Litzen PUR 4x1.5 0,2m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 8x0,25 gris 5m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 35.0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 13m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 50m
 
 
* HT, plus frais d’envoi