Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 5x0,34 blindée gris UL, CSA longueur: 2m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
Fils PVC 6x2,5mm², UL/CSA - 2,0m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 10 mm, noir, 110 V
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,2m
 
Pulsante di reset luminoso, connessione M12 (4 poli)
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
 
PVC 5X0,34 grigio, 2m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 0,6m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,5m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 14m
 
PUR 5x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PP-Litzen 3x0,25 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi