Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 10.0m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2.0m
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG giallo, 5m
 
PUR 3x0,25 nero 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
624 PUR 4x0.34 bk UL/CSA 2.0
Cet article ne peut être commandé.
 
Série MASI68-M8 - solution AS-I, protection IP67, module actif
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5.0 m
 
PUR 3X0,34 grigio, 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi