Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x2x0,25 schermato viola 0,7m
 
PUR 3X0,34 nero 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M25
 
Avec levier de verrouillage double
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 0.30m
 
PVC 3X0,75 giallo, 3,5m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR 4x2,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 20,0m
 
PVC 4X0,34 grigio, 1m
 
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
PP 5x0,34 blu 10,0m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi