Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
Fils 4x0,34 - 1m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 3,5m
 
Cabinet-Line, Gigabit Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé, bleu - 1,1m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+torsion 15m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 40m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
 
KDT/ZE 04
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5m
 
793 PUR 1x4xAWG22 shielded gn 3.5
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M20
 
24V LED+RC M16x1,5
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 2m
 
15.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
Cet article ne peut être commandé.
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie sur 1 côté M20
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi