Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL,CSA+schleppk. 10m
 
PVC-OB3x0,25 nero 2m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 25.0m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 2m
 
cavo 5m con 2x USB 2.0 A-B
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi