Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
sostituisce cod. 90228
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 50m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 3.5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 30.0m
 
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle droit, sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR 3X0,34 nero 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+robot+c.portacavo 20m
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 1m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 22m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 gris - 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi