Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0.6 m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
pontée, avec 1 LED jaune et diode zener, mâle M12 droit, 3 pôles
 
PUR 3x0,25 nero 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 20m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 20m
 
8 pôles, section 0,25mm², longueur 7,5 mètres
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 4,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 3m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 16.0m
 
PVC 5x0.34 sw 1m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1,5m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PUR 5x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 1m
 
PUR-JB 5x0,34 grau 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PVC 3x0.75 sw 2,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 10m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA+ c portacavo 5m
 
PUR 4x2x0,14 schermato verde UL/CSA 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 3 pôles (1-3-4)
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0.34 schermato grigio UL/ 1.5
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 15m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi