Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
P:1000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1m
 
614 PVC 4x0,34 nero UL/CSA 10.3
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 8m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 50m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 5.0m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi