Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
0,75-1,50 mm
 
Câble PUR 4x1.5 noir UL/CSA - 10m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC et
 
PVC 3x0,34 noir 1m
 
 
23 uscite digitali per SMC
 
MIRO6,2 barette de potentiel bleue, jusqu'à 20 modules, 250V / 36A
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 5m
 
5/32 avec valve, en laiton
Cet article ne peut être commandé.
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 4m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 8m
 
Câble PVC 3x0,25 noir - 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi