Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag 60.0 m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR UL CSA 3x0,34 noir - 0,3m
 
PVC-OB 3x0,25 grau UL, CSA 4m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.0
 
Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 8 canaux
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M40
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.5m
 
Fils PVC 5x0,34 - 1m
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/5ADC
 
5 pôles 5x1mm2, PUR-PVC 8A 300V AC IP67, 3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi