Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,25 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 0m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 20m
 
641 PUR 4x0,34 schermato nero UL/ 1.0
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 3x0,25 giallo, 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
cavetti polipropilene 8x0,25 0,5m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé gris - 100m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 500m
 
 
* HT, plus frais d’envoi