Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
2 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 25.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, avec 2 LED, M8 mâle
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 4m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi