Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 noir UL/CSA - Longeuer 0,3m
 
singola guarnizione, ottone dezincato
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 9.0 m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 3,7m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 3.0m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 5m
 
15.0m PUR / PVC 4*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
PVC-OB3x0,34 nero 1,5m
 
Entrée : 90-264VAC, Sortie : 24V/2,5ADC
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2ADC
 
4 pôles - max. 1,5mm²
 
 
* HT, plus frais d’envoi