Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
FEP 5xAWG22 nero 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 1m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.8
 
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 7m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
fili PUR 4x1,5 1m
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PVC 4x0,34mm² blindé, gris, UL/CSA, 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
5 pôles, PUR/PVC-OB jaune 5x0,34mm², 10,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 3.5
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz roboter+schleppk. 15m
 
forme C (8 mm) 24 V AC/DC avec LED et antiparasitage,
 
PUR/PVC gris, 16x0.34/3x0,75 - longueur 25,0 m
 
Sans Led, 4 pôles (1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Gris 4x0,34mm², 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi