Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 1.0m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 35m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
cavetti PP 4x0,34 1,5m
 
cavetti polipropilene 4x0,25 0,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
cavetti PP 5x0.34 2m
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 coudé
 
PVC-OB 3x0.25 nero UL/CSA 1,6 m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 25m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 1,5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 10.0m
 
TPE 8xAWG22 gr UL 1m
 
2x M8 fem. 0° 3 poli
 
PVC 5x0.34 sw 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi