Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
Câble PUR 8x0.5+3x1.0, noir, résistant aux UV, UL/CSA - 10m
 
16 uscite digitali per Metal Work HDM
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 2,5m
 
PUR-JBZ 5x2.5, gris, 0.5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 20m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m
 
32 uscite digitali per Norgren VM10
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 0,3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 60m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,34 geschirmt grau UL,CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 1.2 m
 
PVC 3x0,25 nero 3,5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,45m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA 25m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 40m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 7,5m
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 6m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 schwarz roboter+schleppk. 2,5m
 
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M16x1,5, câble 6-8mm
 
Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,5 schwarz UL, CSA + schleppk 10,0m
 
PVC 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA 3m
 
sans câble préconfectionné
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PP-Litze 4x0,34 0,2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi