Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 0.34+0.75 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 50m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
 
Verpackungseinheit: 1 Stück = VPE-10
 
RGB Beleuchtung
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 4m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 3m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 0,85m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
5.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo
 
PP 3x0,34 blu 7,5m
 
P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.2
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 0m
 
PUR 3x0,25 ge UL,CSA+schleppk. 10m
 
PP 4x0.34 bl robot+schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi