Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
100 pezzi
 
PUR 3X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 99.0 m
 
 
Câble PUR-OB blindé violet, UL/CSA, 25m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
4 pin, grado di protezione fino a IP66K
 
PVC 5x0.34 schermato nero UL/CSA 2.0m
 
MODLINK MSDD Passage de câbles
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL jaune,34mm², 4m
 
Câble PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA - 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 7,5m
 
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M40
 
 
* HT, plus frais d’envoi