Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
versione piatta
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 7m
 
 
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
composants, câble PVC-JZ 4x0.75mm², noir, 10 mètres
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3m
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 0.8m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
fissaggio a vite
 
1000V, 40A
 
 
* HT, plus frais d’envoi