Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Gender Changer (SUB-D15) mas./mas.
 
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 nero 8m
 
PUR-OB schermato viola UL 5m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 29m
 
100 pezzi
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 4m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 2,5m
 
PUR 1x4x0,155 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
cäble PUR-JBZ 5x2.5, gris, 0.3m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
10 pièces
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
100 pièces
 
 
* HT, plus frais d’envoi